Informação geral
Unidade | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 2 | 3 | ||
Tipo | 0070 | 0093 | 0140 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 51 | 72 | 105 |
Consumo de potência 24 V | W | 20 | ||
Supressão de interferência do módulo de potência | – | Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3 | ||
Conexão PE | – | Parafuso M4 | Parafuso M4 e pino M6 | |
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | ||
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | ||
Peso | – | 4.4 | 5.7 | |