Chopper de frenagem
Unidade | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 2 | 3 | ||
Tipo | 0070 | 0093 | 0140 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin | Ω | 24 | 13 | |
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 2.8 | 3.7 | 5.6 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 200% × potência de saída aparente SN × 0.9 | ||
Contatos da conexão X2 | – | |||