Frein hacheur

Unité

MDX9.A-....-2.3-4-...

Taille

2

3

Type

0070

0093

0140

Valeur minimale de résistance de freinage RBWmin

Ω

24

13

Puissance en continu frein hacheur

kW

2.8

3.7

5.6

Puissance crête frein hacheur

kW

200 % × puissance apparente de sortie SN × 0.9

Contacts de raccordement X2

Connecteurs