Freno chopper
Unidad | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño | 2 | 3 | ||
Modelo | 0070 | 0093 | 0140 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RBWmín | Ω | 24 | 13 | |
Potencia continua freno chopper | kW | 2.8 | 3,7 | 5,6 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 200 % × potencia aparente de salida SN × 0.9 | ||
Contactos de conexión X2 | – |