Información general
Unidad | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Tamaño | 2 | 3 | ||
Modelo | 0070 | 0093 | 0140 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 51 | 72 | 105 |
Consumo de potencia 24 V | W | 20 | ||
Supresión de interferencias del módulo de potencia | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | ||
Conexión PE | – | Tornillo M4 | Tornillo M4 y pernos M6 | |
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | ||
Peso | – | 4,4 | 5,7 | |