概述

单位

MDX9.A-....-2.3-4-..

规格

2

3

型号

0070

0093

0140

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

51

72

105

功率消耗24 V

W

20

功率部件防干扰

极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准

PE连接

螺栓M4

M4螺栓和M6销轴

每分钟允许的电源开/关次数

min-1

1

最短“断电”时间

s

10

质量

4.4

5.7