Allgemein
Einheit | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Baugröße | 2 | 3 | ||
Typ | 0070 | 0093 | 0140 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 51 | 72 | 105 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 20 | ||
Entstörung des Leistungsteils | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | ||
Anschluss PE | – | Schraube M4 | Schraube M4 und Bolzen M6 | |
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | min-1 | 1 | ||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||
Masse | – | 4.4 | 5.7 | |