Aceleração
O cálculo da aceleração determina a aceleração média na faixa de tempo definida através do tempo de filtragem Aceleração. Ao mesmo tempo a irregularidade de quantização decorrente diminui com o aumento do tempo de filtragem. Para tal, o tempo de resposta aumenta de acordo com o tempo do filtragem.
Irregularidade_de_quantização_a em min-1 s =
(120 s x min-1) × Fator de escala_Denominador/(Fator de escala_Numerador x tempo de filtro_parametrizado)2)
(15 s x min-1) × Fator de escala_Denominador/(Fator de escala_Numerador x tempo de filtro_parametrizado)
Parâmetros envolvidos (CSA31A):
- Fator de escala_Numerador:
- 8381.2 (encoder 1)
- 8382.2 (encoder 2)
- Fator de escala_Denominador:
- 8381.3 (encoder 1)
- 8382.3 (encoder 2)
- Tempo de filtro_parametrizado:
- 8708.2 (encoder 1)
- 8713.2 (encoder 2)
Parâmetros envolvidos (CSS..A):
- Fator de escala_Numerador (= número de pulsos do encoder selecionado):
- 8708.1 (encoder 1)
- Fator de escala_Denominador: 1
- O fator de escala é definido permanentemente com base no tipo de encoder configurado.
- Tempo de filtro_parametrizado:
- 8708.3 (encoder 1)
Para a irregularidade de quantização relacionada com o procedimento, é acrescida outra irregularidade de 0.5% da aceleração real:
Irregularidade_a_SinCos = aceleração_real x 0.5% + irregularidade_de_quantização_a