Lado do motor
Lado do conversor
Instalação fixa
Instalação móvel
Tipo de conector
Seção transversal do cabo
Código
Extremidade aberta
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
M23
13623184
18140408
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
28111486
28111494