Lado do motor
Lado do conversor
Instalação fixa
Instalação móvel
Tipo de conector
Seção transversal do cabo
Código
M23
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
13623192
13621971
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
28111451
28111478