Lado del motor
Lado del variador
Instalación fija
Instalación del portacables
Tipo de conector
Sección del cable
Ref. de pieza
M23
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
13623192
13621971
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
28111451
28111478