Cables de extensión de encoder con extremo abierto y M23

Lado del motor

 

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de conector

Sección del cable

Tipo de conector

Ref. de pieza

Extremo abierto

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

M23

13623184

18140408

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111486

28111494