Côté moteur
Côté variateur
Pose fixe
Pose souple
Type de connecteur
Section de câble
Référence
Extrémité libre
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
M23
13623184
18140408
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
28111486
28111494