Câbles prolongateurs pour codeurs avec couvercle de raccordement et M23

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de connecteur

Section de câble

Type de connecteur

Référence

Couvercle de raccordement

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

M23

13621963

18140394