Geberverlängerungskabel mit Anschlussdeckel und M23

Motorseite

 

Umrichterseite

feste Verlegung

schleppfähige Verlegung

Steckertyp

Kabelquerschnitt

Steckertyp

Sachnummer

Anschlussdeckel

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

M23

13621963

18140394