Geberkabel mit M23 und Sub-D

Motorseite

Umrichterseite

feste Verlegung

schleppfähige Verlegung

Steckertyp

Kabelquerschnitt

Steckertyp

Sachnummer

M23

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

SUB-D 15

13602659

13623206

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111435

28111443

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13621998

18195393