带M23和D型插头的编码器电缆

电机侧

变频器侧

固定敷设

拖缆式安装

插头类型

电缆截面

插头类型

部件号

M23

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

SUB-D 15

13602659

13623206

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111435

28111443

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13621998

18195393