Câbles codeur avec connecteurs M23 et Sub-D
Côté moteur | Côté variateur |
Pose fixe |
Pose souple | |
|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Section de câble | Type de connecteur | Référence | |
M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | SUB-D 15 | 13602659 | 13623206 |
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 28111435 | 28111443 | ||
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 13621998 | 18195393 | ||