Câbles codeur avec extrémité libre et connecteur Sub-D

Côté moteur

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de connecteur

Section de câble

Type de connecteur

Référence

Extrémité libre

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

SUB-D 15

13622021

13622048

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111508

28111516