Cabo do encoder com extremidade aberta e Sub-D

Lado do motor

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de conector

Seção transversal do cabo

Tipo de conector

Código

Extremidade aberta

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

SUB-D 15

13622021

13622048

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111508

28111516