Geberkabel mit offenem Ende und Sub-D

Motorseite

Umrichterseite

feste Verlegung

schleppfähige Verlegung

Steckertyp

Kabelquerschnitt

Steckertyp

Sachnummer

offenes Ende

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

SUB-D 15

13622021

13622048

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111508

28111516