Cable de encoder con extremo abierto y Sub-D

Lado del motor

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de conector

Sección del cable

Tipo de conector

Ref. de pieza

Extremo abierto

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

SUB-D 15

13622021

13622048

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111508

28111516