Cables de encoder con tapa de conexión y Sub-D

Lado del motor

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de conector

Sección del cable

Tipo de conector

Ref. de pieza

Tapa de conexión

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

SUB-D 15

13617621

13617648