Câbles codeur avec couvercle de raccordement et connecteur Sub-D

Côté moteur

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de connecteur

Section de câble

Type de connecteur

Référence

Couvercle de raccordement

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

SUB-D 15

13617621

13617648