Cabo de extensão do encoder com tampa de conexão e M23

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de conector

Seção transversal do cabo

Tipo de conector

Código

Tampa de conexão

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

M23

13621963

18140394