Cables de extensión de encoder con M23 y Sub-D
| Lado del motor |
| Lado del variador |
Instalación fija |
Instalación del portacables |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Sección del cable | Tipo de conector | Ref. de pieza | |
Resólver RH1M | M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 | SUB-D 15 | 28125622 | 28125630 |
Encoders AK0H, EK0H, AK1H, EK1H | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 28125665 | 28125673 |