Motorseite
Umrichterseite
feste Verlegung
schleppfähige Verlegung
Gebertyp
Steckertyp
Kabelquerschnitt
Sachnummer
Resolver RH1M
M23
5 × 2 × 0.25 mm2
SUB-D 15
28125622
28125630
Geber AK0H, EK0H, AK1H, EK1H
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
28125665
28125673