Restrições associadas a comunicações seguras
INFORMAÇÃO

O controle por bornes priorizado não é uma função relacionada à segurança e, portanto, não pode assumir nenhuma função de segurança dos opcionais de segurança.
Após uma irregularidade de segurança, não é possível iniciar o acionamento sem configuração e controles adicionais.
Ao ativar o controle por bornes priorizado, parar o fieldbus. Dessa forma, a função STO fica permanentemente ativa ao usar comunicação segura. Por essa razão, o controle por bornes priorizado não deve ser utilizado em conjunto com o opcional de segurança MOVISAFE® CSB..A.
Controle por bornes priorizado com MOVISAFE® CSL51A
O controle por bornes priorizado pode ser utilizado em conjunto com o opcional de segurança MOVISAFE® CSL51A nas seguintes condições:
- Se a função STO estiver ativa, você deverá desativar a função STO ativando a função de modo silencioso. Isso só é possível se a comunicação fieldbus for interrompida ou prejudicada.
- Para utilizar a função de modo silencioso, é necessário configurá-la com o "Assist CS" do software de engenharia MOVISUITE® da seguinte forma:
- Configurar uma entrada digital segura com a função "Modo silencioso".
- Nos ajustes básicos do opcional de segurança, ajustar o parâmetro "Seleção do modo silencioso" para "Irregularidade do encoder e F-PA".
- Ajustar o tempo máximo de modo silencioso de acordo com as necessidades da sua aplicação.
- Antes de ativar a função "Modo silencioso F‑PA", é necessário tomar medidas para proteger as pessoas e o sistema.
- Ao ativar o controle por bornes priorizado, é acionado um reset de irregularidade que redefine as irregularidades pendentes da unidade.
- Esse comportamento deve ser levado em consideração na avaliação de risco.
- Se ocorrer uma irregularidade da unidade enquanto o controle por bornes priorizado estiver ativo, a irregularidade deverá ser confirmada executando um reset de irregularidade.
- Esse comportamento deve ser levado em consideração na avaliação de risco do sistema.
- Se ocorrer uma irregularidade do opcional de segurança enquanto o controle por bornes priorizado estiver ativo, a irregularidade deverá ser confirmada com segurança atribuindo o parâmetro "Confirmação de irregularidade" a uma entrada digital segura e ativando-o.
- Esse comportamento deve ser levado em consideração na avaliação de risco do sistema.