Descrição

O controle por bornes priorizado é uma função de controle com a qual um acionamento é controlado com prioridade através de entradas digitais. Depois de ativar a função "Controle por bornes priorizado", um acionamento pode ser controlado através de entradas digitais independentemente da fonte do sinal de controle configurada (por exemplo, fieldbus).

É possível implementar as seguintes funções com o controle por bornes priorizado:

  • Comutação do valor nominal: Automática/Comutação manual
  • Comutação do valor nominal: Conexão de rede/Controle por bornes
  • Comutação do valor nominal: Função básica da unidade/Controle por bornes priorizado

INFORMAÇÃO

Para acionamentos com comunicação fieldbus segura, a função STO permanece ativa quando o controle por bornes priorizado é ativado.
  • Portanto, a SEW-EURODRIVE não recomenda a utilização do controle por bornes priorizado para acionamentos com comunicação fieldbus segura.
  • Mais informações podem ser encontradas no capítulo Restrições associadas a comunicações seguras.

A função do componente de segurança STO pode ser utilizada conectando o sinal STO aos terminais de conexão especificados para essa finalidade.

O controle por bornes priorizado e o modo manual são mutuamente exclusivos.

  • Se o controle por bornes priorizado estiver ativo, não é possível abrir o modo manual no painel de operação CBG.. ou no software de engenharia MOVISUITE®. A mensagem "Modo manual não pode ser ativado" é exibida no software de engenharia MOVISUITE®.
  • Se o modo manual estiver aberto no software de engenharia MOVISUITE® ou no painel de operação CBG.., não será possível ativar o controle por bornes priorizado.