Beschreibung

Die priorisierte Klemmensteuerung ist eine Steuerfunktion, mit der Sie einen Antrieb priorisiert über Digitaleingänge steuern. Nach der Aktivierung der Funktion "Priorisierte Klemmensteuerung" lässt sich ein Antrieb unabhängig von der parametrierten Steuerquelle (z. B. Feldbus) über Digitaleingänge steuern.

Mit der priorisierten Klemmensteuerung können Sie folgende Funktionen realisieren:

  • Sollwertumschaltung: Automatik/Handumschaltung
  • Sollwertumschaltung: Busanbindung/Klemmensteuerung
  • Sollwertumschaltung: Gerätegrundfunktion/priorisierte Klemmensteuerung

HINWEIS

Bei Antrieben mit sicherer Feldbuskommunikation bleibt die STO-Funktion bei der Aktivierung der priorisierten Klemmensteuerung aktiv.

Die Sicherheitsteilfunktion STO ist durch den Anschluss des STO-Signals an den dafür festgelegten Klemmen nutzbar.

Die priorisierte Klemmensteuerung und der Handbetrieb schließen sich gegenseitig aus.

  • Wenn die priorisierte Klemmensteuerung aktiv ist, können Sie den Handbetrieb am Bediengerät CBG.. oder in der Engineering-Software MOVISUITE® nicht öffnen. In der Engineering-Software MOVISUITE® erscheint dann die Meldung "Handbetrieb nicht aktivierbar".
  • Wenn der Handbetrieb in der Engineering-Software MOVISUITE® oder am Bediengerät CBG.. geöffnet ist, können Sie die priorisierte Klemmensteuerung nicht aktivieren.