Funções

A tabela a seguir descreve as funções do controle por bornes priorizado.

Sinal
na entrada digital

Descrição

Controle por bornes
priorizado – Ativação

Esse sinal ativa o controle por bornes priorizado.

Quando ativado, o conversor executa um reset de irregularidade único.

O acionamento funciona apenas em combinação com um sentido de rotação selecionado (sinal "Sentido de rotação positivo" ou "Sentido de rotação negativo").

Controle por bornes
priorizado – Sentido de rotação positivo

  • Nível de sinalSelecionar a detecção de flanco "Nível de sinal" ou "Flanco de sinal positivo" nos ajustes básicos.
  • Se o sinal "Sentido de rotação positivo" for definido quando o controle por bornes priorizado estiver ativado, o acionamento funcionará no sentido de rotação positivo com velocidade 1.
  • Se os sinais "Sentido de rotação positivo" e "Sentido de rotação negativo" forem definidos ao mesmo tempo, o acionamento irá desacelerar até parar.
  • Flanco de sinal positivo (controlado por flanco)
  • O sinal "Ativação" deve ser definido antes da seleção do sentido de rotação.
  • Um flanco positivo do sinal "Sentido de rotação positivo" inicia o acionamento no sentido de rotação positivo com velocidade 1.
    • Após um desligamento ou STO, o acionamento é iniciado somente se a unidade estiver pronta para funcionar, o sinal "Ativação" estiver definido e houver um flanco de sinal positivo do sinal "Sentido de rotação positivo" (0 → 1).
    • Se os sinais "Sentido de rotação positivo" e "Sentido de rotação negativo" forem definidos ao mesmo tempo, o flanco anterior definirá o sentido de rotação.

Controle por bornes
priorizado – Sentido de rotação negativo

  • Nível de sinal
  • Se o sinal "Sentido de rotação negativo" for definido quando o controle por bornes priorizado estiver ativado, o acionamento funcionará no sentido de rotação negativo com velocidade 1.
  • Se os sinais "Sentido de rotação positivo" e "Sentido de rotação negativo" forem definidos ao mesmo tempo, o acionamento irá desacelerar até parar.
  • Flanco de sinal positivo (controlado por flanco)
  • O sinal "Ativação" deve ser definido antes da seleção do sentido de rotação.
  • Um flanco positivo do sinal "Sentido de rotação negativo" inicia o acionamento no sentido de rotação negativo com velocidade 1.
    • Após um desligamento ou STO, o acionamento é iniciado somente se a unidade estiver pronta para funcionar, o sinal "Ativação" estiver definido e houver um flanco de sinal positivo do sinal "Sentido de rotação negativo" (0 → 1).
    • Se os sinais "Sentido de rotação positivo" e "Sentido de rotação negativo" forem definidos ao mesmo tempo, o flanco anterior definirá o sentido de rotação.

Controle por bornes
priorizado – Velocidade 2 (opcional)

Se os sinais "Ativação" e "Sentido de rotação .." estiverem definidos, o sinal "Velocidade 2" ativa a velocidade 2 do acionamento.

Reset de irregularidade
(opcional)

As irregularidades pendentes podem ser redefinidas com o sinal "Reset de irregularidade".

AVISO! Irregularidades da unidade acionadas por um defeito de hardware, por exemplo, podem não ser redefinidas em determinadas circunstâncias. Isso faz com que o acionamento permaneça no estado de irregularidade. Esse comportamento deve ser levado em consideração na avaliação de risco do sistema.

Observar as seguintes informações:

  • As funções do controle por bornes priorizado são controladas através dos sinais nas entradas digitais.
  • Quando o controle por bornes priorizado é ativado, o conversor zera as irregularidades pendentes uma vez (reset de irregularidade).
  • Outras entradas digitais (por exemplo, de chaves fim de curso ou irregularidades externas) continuam a ser avaliadas.
  • Se várias entradas digitais forem atribuídas à mesma função (por exemplo, "Sentido de rotação positivo"), os sinais serão vinculados com OU.
  • As funções que não são utilizadas recebem o nível 0 e, portanto, não estão ativas.

Verificar se o conversor possui entradas digitais livres suficientes para as funções de controle por bornes priorizado.

São necessárias pelo menos 2 entradas digitais para controle por bornes priorizado:

  • "Controle por bornes priorizado – Ativação" (= "Ativação")
  • e
  • "Controle por bornes priorizado – Sentido de rotação positivo" (= "Sentido de rotação positivo")
  • ou
  • "Controle por bornes priorizado – Sentido de rotação negativo" (= "Sentido de rotação negativo")

Opcionalmente, é possível usar uma entrada digital adicional para reset de irregularidade e/ou velocidade 2.