Funktionen
Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der priorisierten Klemmensteuerung.
Signal | Beschreibung |
|---|---|
priorisierte | Dieses Signal aktiviert die priorisierte Klemmensteuerung. Bei der Aktivierung führt der Umrichter einmalig einen Fehler-Reset aus. Der Antrieb startet nur in Kombination mit einer gewählten Drehrichtung (Signal "Drehrichtung positiv" oder "Drehrichtung negativ"). |
priorisierte |
|
priorisierte |
|
priorisierte | Wenn die Signale zur "Aktivierung" und "Drehrichtung .." gesetzt sind, aktiviert das Signal "Geschwindigkeit 2" die Geschwindigkeit 2 des Antriebs. |
Fehler-Reset | Anliegende Fehler können Sie mit dem Signal "Fehler-Reset" zurücksetzen. Berücksichtigen Sie dieses Verhalten bei der Risikobeurteilung der Anlage. |
Beachten Sie folgende Hinweise:
- Die Funktionen der priorisierten Klemmensteuerung steuern Sie über die Signale an den Digitaleingängen.
- Bei der Aktivierung der priorisierten Klemmensteuerung setzt der Umrichter die anliegenden Fehler einmalig zurück (Fehler-Reset).
- Weitere Digitaleingänge (z. B.: von Endschaltern oder externe Fehler) werden weiterhin ausgewertet.
- Wenn mehrere Digitaleingänge mit derselben Funktion belegt sind (z. B. "Drehrichtung positiv"), werden die Signale mit ODER verknüpft.
- Nicht genutzte Funktionen werden mit dem Pegel 0 belegt und sind folglich nicht aktiv.
Prüfen Sie, ob der Umrichter über genügend freie Digitaleingänge für die Funktionen der priorisierte Klemmensteuerung verfügt.
Für die priorisierte Klemmensteuerung sind mindestens 2 Digitaleingänge erforderlich:
- "Priorisierte Klemmensteuerung – Aktivierung" (= "Aktivierung")
- und
- "Priorisierte Klemmensteuerung – Drehrichtung positiv" (= "Drehrichtung positiv")
- oder
- "Priorisierte Klemmensteuerung – Drehrichtung negativ" (= "Drehrichtung negativ")
Optional können Sie einen zusätzlichen Digitaleingang für den Fehler-Reset und/oder die Geschwindigkeit 2 nutzen.