Fonctions
Le tableau suivant indique les fonctions du pilotage par bornes priorisé.
Signal sur l'entrée digitale | Description |
|---|---|
Pilotage par bornes priorisé – Activation | Ce signal active le pilotage par bornes priorisé. Lors de l'activation, le variateur exécute un reset défaut unique. L'entraînement démarre uniquement en combinaison avec un sens de rotation sélectionné (signal "Sens de rotation positif" ou "Sens de rotation négatif"). |
Pilotage par bornes priorisé – Sens de rotation positif |
|
Pilotage par bornes priorisé – Sens de rotation négatif |
|
Pilotage par bornes priorisé – Vitesse 2 (option) | Si les signaux "Activation" et "Vitesse" sont actifs, le signal "Vitesse 2" active la vitesse 2 de l'entraînement. |
Reset défaut | Les défauts suivants peuvent être réinitialisés avec le signal "Reset défaut". Tenir compte de ce comportement lors de l'appréciation des risques de l'installation. |
Tenir compte des remarques suivantes.
- Les fonctions du pilotage par bornes priorisé peuvent être pilotées via les signaux des entrées digitales.
- À l'activation du pilotage par bornes priorisé, le variateur réinitialise une fois les défauts existants (reset défaut).
- D'autres entrées digitales (p. ex. des fins de course ou des défauts externes) sont également analysées.
- Si la même fonction est affectée à plusieurs entrées digitales (p. ex. "Sens de rotation positif"), les signaux sont reliés par une opération OU.
- Les fonctions inutilisées ont le niveau 0 et ne sont par conséquent pas actives.
Vérifier si le variateur dispose d'assez d'entrées digitales libres pour les fonctions du pilotage par bornes priorisé.
Pour le pilotage par bornes priorisé, au moins deux entrées digitales sont requises.
- "Pilotage par bornes priorisé – Activation" (= "Activation")
- et
- "Pilotage par bornes priorisé – Sens de rotation positif" (= "Sens de rotation positif")
- ou
- "Pilotage par bornes priorisé – Sens de rotation négatif" (= "Sens de rotation négatif")
En option, il est possible d'utiliser une entrée digitale supplémentaire ou le reset défaut et/ou la vitesse 2.