Paramètres et consignes
Les paramètres et consignes suivants pour le pilotage par bornes priorisé figurent dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® > "Fonctions" > "Consignes" > "Pilotage par bornes priorisé".
Réglages de base
- "Détection front après STO et mise sous tension"
- Les signaux de commande des entrées digitales doivent toujours être présents
- Sélection
- "Niveau de signal"
- La fonction démarre à chaque fois que les signaux d'entrée sont actifs ou qu'ils sont présents.
- "Front de signal positif (pilotage par front)"
- La fonction démarre
- - après la réinitialisation du STO ou
- - après l'application de la tension réseau (alimentation réseau) ou
- - après la commutation de l'alimentation auxiliaire DC 24 V vers l'alimentation réseau (alimentation réseau)
- - en cas de front positif du signal "Sens de rotation positif" ou "Sens de rotation négatif" (0 → 1)
État
- "Pilotage par bornes priorisé – Activation"
- "Pilotage par bornes priorisé – Sens de rotation positif"
- "Pilotage par bornes priorisé – Sens de rotation négatif"
- "Pilotage par bornes priorisé – Vitesse 2"
Vitesse
- "Vitesse 1 MTR1"
- "Vitesse 2 MTR1"
- "Vitesse 1 MTR2"
- "Vitesse 2 MTR2"
Accélération / Temporisation
- "Accélération / temporisation MTR1"
- "Accélération / temporisation MTR2"