Parâmetro, valor nominal

Os seguintes parâmetros e valores nominais para controle por bornes priorizado podem ser encontrados no software de engenharia MOVISUITE® > "Funções" > "Valores nominais" > "Controle por bornes priorizado".

Ajustes básicos

  • "Detecção de flanco após STO e ligar rede"
  • Os sinais de controle nas entradas digitais devem estar sempre presentes.
  • Seleção:
    • "Nível de sinal"
    • A função sempre inicia quando os sinais de entrada estão definidos ou já estão presentes.
    • "Flanco de sinal positivo (controlado por flanco)"
    • A função inicia somente
    • - depois de redefinir STO ou
    • - depois de ligar a tensão de entrada (ligar rede) ou
    • - depois de mudar da operação de segurança 24 V para operação em rede (ligar rede)
    • existe um flanco positivo do sinal "Sentido de rotação positivo" ou "Sentido de rotação negativo" (0 → 1).

Status

  • "Controle por bornes priorizado – Ativação"
  • "Controle por bornes priorizado – Sentido de rotação positivo"
  • "Controle por bornes priorizado – Sentido de rotação negativo"
  • "Controle por bornes priorizado – Velocidade 2"

Velocidade

  • "Velocidade 1 AS1"
  • "Velocidade 2 AS1"
  • "Velocidade 1 AS2"
  • "Velocidade 2 AS2"

Aceleração/Desaceleração

  • "Aceleração/Desaceleração AS1"
  • "Aceleração/Desaceleração AS2"