Parameter, Sollwerte
Die folgenden Parameter und Sollwerte für die priorisierte Klemmensteuerung finden Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® > "Funktionen" > "Sollwerte" > "Priorisierte Klemmensteuerung".
Grundeinstellungen
- "Flankenerkennung nach STO und Netz-Ein"
- Die Steuersignale an den Digitaleingängen müssen immer anliegen.
- Auswahl:
- "Signalpegel"
- Die Funktion startet immer, wenn die Eingangssignale gesetzt werden oder bereits anliegen.
- "Positive Signalflanke (flankengesteuert)"
- Die Funktion startet nur, wenn
- - nach dem Zurücksetzen von STO oder
- - nach dem Einschalten der Netzspannung (Netz-Ein) oder
- - nach dem Wechsel vom 24-V-Stützbetrieb zum Netzbetrieb (Netz-Ein)
- eine positive Flanke des Signals "Drehrichtung positiv" oder "Drehrichtung negativ" (0 → 1) erfolgt.
Status
- "Priorisierte Klemmensteuerung – Aktivierung"
- "Priorisierte Klemmensteuerung – Drehrichtung positiv"
- "Priorisierte Klemmensteuerung – Drehrichtung negativ"
- "Priorisierte Klemmensteuerung – Geschwindigkeit 2"
Geschwindigkeit
- "Geschwindigkeit 1 AS1"
- "Geschwindigkeit 2 AS1"
- "Geschwindigkeit 1 AS2"
- "Geschwindigkeit 2 AS2"
Beschleunigung/Vezögerung
- "Beschleunigung/Verzögerung AS1"
- "Beschleunigung/Verzögerung AS2"