Cabo do encoder Variante de conexão Conector
| Lado do motor |
| Lado do conversor |
Instalação fixa |
Instalação móvel |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Seção transversal do cabo | Tipo de conector | Código | |
Resolver RH1M | M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 | SUB-D 15 | 28125622 | 28125630 |
Encoder AK0H | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 28125665 | 28125673 |