Geberkabel Anschlussvariante Steckverbinder

 

 

Motorseite

 

Umrichterseite

feste Verlegung

schleppfähige Verlegung

Gebertyp

Steckertyp

Kabelquerschnitt

Steckertyp

Sachnummer

Resolver RH1M

M23

5 × 2 × 0.25 mm2

SUB-D 15

28125622

28125630

Geber AK0H

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28125665

28125673