Cable de encoder para variante de conexión con conector enchufable
| Lado del motor |
| Lado del variador |
Instalación fija |
Instalación del portacables |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Sección del cable | Tipo de conector | Ref. de pieza | |
Resólver RH1M | M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 | SUB-D 15 | 28125622 | 28125630 |
Encoder AK0H | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 28125665 | 28125673 | ||