Cable de encoder para variante de conexión /KK

 

 

Lado del motor

 

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de encoder

Tipo de conector

Sección del cable

Tipo de conector

Ref. de pieza

Resólver RH1M

Extremo abierto

5 × 2 × 0.25 mm2

SUB-D 15

13356356

13356364

Encoder AK0H

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13356291

13356305