Câbles codeur pour variante de raccordement /KK

 

 

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose fixe

Pose souple

Type de codeur

Type de connecteur

Section de câble

Type de connecteur

Référence

Résolveur RH1M

Extrémité libre

5 × 2 × 0.25 mm2

SUB-D 15

13356356

13356364

Codeur AK0H

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13356291

13356305