Cabo do encoder da versão de conexão /KK

 

 

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de encoder

Tipo de conector

Seção transversal do cabo

Tipo de conector

Código

Resolver RH1M

Extremidade aberta

5 × 2 × 0.25 mm2

SUB-D 15

13356356

13356364

Encoder AK0H

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13356291

13356305