Côté moteur
Côté variateur
Pose fixe
Pose souple
Type de codeur
Type de connecteur
Section de câble
Référence
Résolveur RH1M
M23
5 × 2 × 0.25 mm2
SUB-D 15
28125622
28125630
Codeur AK0H
4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
28125665
28125673