Controle de rotação

O modo de controle V/f é projetado como um modo sem encoder e calcula o valor atual de rotação. O cálculo é sempre baseado nas variáveis​elétricas do motor, portanto, nenhuma informação de qualquer sistema de encoder que possa estar presente é usada.

Se um encoder for parametrizado como "Fonte da rotação atual" na atribuição do encoder, a rotação medida por este encoder é emitida como a rotação atual pelo conversor.

Caso contrário, a rotação do modelo calculada pelo modo de controle, que é determinada a partir da frequência do estator e do escorregamento, é emitida como a rotação atual.

O modo de controle não possui um controlador de rotação de nível superior, portanto, a parametrização do controlador de rotação não é possível. Também não é possível realizar o pré-controle de aceleração e torque.