Motores assíncronos no modo de controle V/f

O modo de controle V/f destina-se à operação simples e controlada de motores assíncronos sem realimentação do encoder. O método opera uma máquina assíncrona em uma curva característica de tensão/frequência parametrizável.

Para manter a corrente de magnetização constante, a tensão (V) é ajustada proporcionalmente à frequência (f). O escorregamento atual é estimado e pode ser compensado.

O modo de controle é adequado para aplicações com uma faixa de ajuste da rotação limitada, onde não há variações dinâmicas na carga e baixas demandas são colocadas nas características de controle.

O método de controle é adequado para acionamentos de grupo e multi motores.

A compensação de escorregamento só pode ser ativada em acionamentos acoplados rigidamente.