Motores asíncronos en el modo de regulación U/f
El modo de regulación U/f está pensado para el funcionamiento controlado simple de los motores asíncronos sin realimentación del encoder. El modo opera una máquina asíncrona en una curva característica de tensión y frecuencia parametrizable.
Para mantener constante la corriente de magnetización, la tensión (U) se ajusta proporcionalmente a la frecuencia (f). El deslizamiento actual se estima y se puede compensar.
Este modo de regulación es adecuado para aplicaciones con un rango de ajuste de velocidad limitado, en las que no se producen saltos de carga dinámicos y se exige poco a las propiedades de control.
El modo de regulación es adecuado para accionamientos en grupo y multimotor.
La compensación de deslizamiento sólo puede activarse en accionamientos con acoplamiento rígido.