Selección del motor con motores asíncronos
Es imprescindible comprobar la resistencia mecánica del motor a la sobrecarga que pueda superar los límites permitidos.
Mpk y npk dependen de la combinación de variador y motor, así como del modo de regulación utilizado.
Los motores asíncronos se utilizan principalmente en el modo de regulación VFCPLUS. Este modo de regulación adapta de manera eficiente la magnetización del motor al punto de funcionamiento correspondiente y al mismo tiempo permite reacciones dinámicas a los impactos de carga en el conjunto de accionamiento.
Información adicional