Regulación de velocidad

El modo de regulación está diseñado como un modo sin encoders y calcula el valor real de la velocidad. El cálculo se realiza siempre a partir de las magnitudes eléctricas del motor, por lo que no se utiliza la información de un posible sistema de encoder existente.

Si se parametriza un encoder como "Fuente de velocidad real" en la asignación de encoder, la velocidad medida por este encoder es emitida como velocidad real por el variador.

De lo contrario, la velocidad del modelo calculada por el modo de regulación, que se determina a partir de la frecuencia del estator y el deslizamiento, se emite como velocidad real.

El modo de regulación no tiene un regulador de velocidad de jerarquía superior, por lo que la parametrización del regulador de velocidad no es posible. Un control previo de aceleración o de par tampoco es posible.