V/f控制程序采用无传感器的程序设计,可计算转速实际值。这种计算始终基于电机的电气参数,因此不使用可能存在的编码器系统的信息。
如果某个编码器在编码器分配中被参数设定为“实际转速源”,该编码器测得的转速就会被变频器输出为实际转速。
否则,将该控制程序所计算出的、根据定子频率和滑差确定的模型转速输出为实际转速。
该控制程序不具备上位转速控制器,因此无法进行转速控制器参数设定。也无法预控制加速度和扭矩。