Régulation de vitesse

Le mode de régulation U/f est conçu comme un mode sans codeur et calcule la vitesse réelle. Le calcul s'effectue toujours à partir des grandeurs électriques du moteur. Aucune information d'un éventuel codeur existant n'est donc utilisée.

Si un codeur est paramétré comme "Source vitesse réelle" dans l'affectation du codeur, la vitesse mesurée par celui-ci est indiquée comme vitesse réelle par le variateur.

Sinon, c'est la vitesse du modèle calculée par le mode de régulation et déterminée par la fréquence du stator et du glissement, qui est indiquée comme vitesse réelle.

Le mode de régulation n'a pas de régulateur de vitesse amont, un paramétrage du régulateur est donc impossible. Une anticipation de l'accélération et du couple est également impossible.